SIMATIC RF600 Reader RF695R ETSI; Ethernet RF45 PoE 8 Antennen, 1 DI / DO, 24V DC; -25 bis +55°C; ohne Zubehör und Antennen.
Artikelnummer |
6GT2811-7DD20-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF600 Reader RF695R ETSI; Ethernet RF45 PoE 8 Antennen, 1 DI / DO, 24V DC; -25 bis +55°C; ohne Zubehör und Antennen.
|
Produktfamilie |
RF695R |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
572 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,500 kg |
Verpackungsmaße |
258,00 x 80,00 x 258,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623080077 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4371 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-04-01 |
eClass |
14 |
27-28-04-01 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002998 |
ETIM |
8 |
EC002998 |
ETIM |
9 |
EC002998 |
|
|
|
|