SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GT2881-1AB04-1AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC IDENT CB 4H Gate FCC RFID UHF System mit vier Antennen zur Erkennung von RFID gelabelten Objekten auf einem Förderband Das System beinhaltet eine standard Erfassungssoftware sowie die notwendigen RFID- und Automatisierungskomponenten inkl. HMI-Panel, Schaltschrank und Metallaufbau.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2881-1AB04-1AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC IDENT CB 4H Gate FCC RFID UHF System mit vier Antennen zur Erkennung von RFID gelabelten Objekten auf einem Förderband Das System beinhaltet eine standard Erfassungssoftware sowie die notwendigen RFID- und Automatisierungskomponenten inkl. HMI-Panel, Schaltschrank und Metallaufbau.
Produktfamilie Systeme
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 57S
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 53,000 kg
Verpackungsmaße 1550,00 x 1200,00 x 1200,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106027322
UPC 195125510333
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe X0AX
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-04-01
eClass 14 27-28-04-01
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-01
eClass 9.1 27-28-04-01
ETIM 7 EC002998
ETIM 8 EC002998
ETIM 9 EC002998
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;