Starterkit SINAMICS G220-2 bestehend aus: 6SL4113-0CA13-2AF0 SINAMICS G220 3AC 380-500 V +10/-20% 47-63 Hz, Leistung niedrige Überlastung: 4 kW 150 % 3 s, 110 % 57 s, Leistung hohe Überlastung: 3 kW 200 % 3 s 150 % 57 s 250x 73x 209 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 UL ungekapselt, Sicherheit SIL3 mit integrierter Bremseinheit, Grundausführung, Filterkategorie C2 Funkentstörung PROFINET PN, MODBUS TCP SINAMICS Smart Adapter 6SL4950-0AJ00-0AA0 die Liefermenge ist beschränkt auf 3 Einheiten pro Kunde
Artikelnummer |
6SL4990-0AE11-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Starterkit SINAMICS G220-2 bestehend aus: 6SL4113-0CA13-2AF0 SINAMICS G220 3AC 380-500 V +10/-20% 47-63 Hz, Leistung niedrige Überlastung: 4 kW 150 % 3 s, 110 % 57 s, Leistung hohe Überlastung: 3 kW 200 % 3 s 150 % 57 s 250x 73x 209 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 UL ungekapselt, Sicherheit SIL3 mit integrierter Bremseinheit, Grundausführung, Filterkategorie C2 Funkentstörung PROFINET PN, MODBUS TCP SINAMICS Smart Adapter 6SL4950-0AJ00-0AA0 die Liefermenge ist beschränkt auf 3 Einheiten pro Kunde
|
Produktfamilie |
Starter Kits SINAMICS G220 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
336 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,031 kg |
Verpackungsmaße |
39,00 x 59,00 x 49,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125536944 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D36.1 |
Fabrikategruppe |
X052 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-06 |
eClass |
14 |
27-24-25-06 |
eClass |
6 |
27-24-20-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-20-80 |
eClass |
8 |
27-24-20-80 |
eClass |
9 |
27-24-20-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
|
|
|
|