6XV1875-5VH10
Product
QMA/ N-Connect Male/Female Flexible Connection Cable vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen geeignet; flexible Adapterleitung von Antenne mit QMA-Buchse zu Antennen-Anschlussleitung; Länge: 1 m.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6XV1875-5VH10
Artikelbeschreibung QMA/ N-Connect Male/Female Flexible Connection Cable vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen geeignet; flexible Adapterleitung von Antenne mit QMA-Buchse zu Antennen-Anschlussleitung; Länge: 1 m.
Produktfamilie IWLAN-Verkabelungstechnik
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 20.12.2022
Preisinformationen
Preisgruppe 5W3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,090 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169855617
UPC 804766497810
Statistische Warennummer 85442000
Listenkennzeichen (LKZ) IK-A
Fabrikategruppe 2410
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-06-03-07
eClass 1400 27-06-03-07
eClass 600 27-06-03-07
eClass 710 27-06-03-07
eClass 800 27-06-03-07
eClass 900 27-06-03-07
eClass 910 27-06-03-07
ETIM 700 EC003249
ETIM 800 EC003249
ETIM 900 EC003249
IDEA 400 1712
UNSPSC 1500 26-12-16-06
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;