DCS Digital Signalbox Zusätzliches Trainingsgerät für Schulung des Zugriffs auf Sensoren und Aktoren, die an eine dezentrale Peripherie ET 200M angeschlossen sind. Verbindung mit Signalbaugruppen über ein zentrales Kabel und 4 Front-End-Stecker.
Artikelnummer |
6ZB2320-0AS00 |
Artikelbeschreibung |
DCS Digital Signalbox Zusätzliches Trainingsgerät für Schulung des Zugriffs auf Sensoren und Aktoren, die an eine dezentrale Peripherie ET 200M angeschlossen sind. Verbindung mit Signalbaugruppen über ein zentrales Kabel und 4 Front-End-Stecker.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S50 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße |
145,00 x 345,00 x 145,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90230080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ITC |
Fabrikategruppe |
4530 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R394 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-19 |
eClass |
1400 |
27-24-22-19 |
eClass |
600 |
27-24-22-19 |
eClass |
710 |
27-24-22-19 |
eClass |
800 |
27-24-22-19 |
eClass |
900 |
27-24-22-19 |
eClass |
910 |
27-24-22-19 |
ETIM |
700 |
EC002581 |
ETIM |
800 |
EC002581 |
ETIM |
900 |
EC002581 |
|
|
|
|