SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ZB2480-0CS00
Product
Abbildung ähnlich
TRAININGSKOFFER SINAMICS G120 TIA MIT PM240-2 KOMPAKTER TRAININGSKOFFER MIT - POWER MODULE PM240-2 1AC 230V - CONTROL UNIT CU240E-2 PN F - ASYNCHRONMOTOR 1LA7 MIT IMPULSGEBER UND BREMSE - SCHALTER UND LEDS ZUR STEUERUNG UEBER KLEMMENLEISTE - SIMATIC S7 CPU 1211C DIE CONTROL UNIT IST MIT SUB D- ADAPTERKABEL ZUM KOFFER VERBUNDEN. DADURCH LEICHTER AUSTAUSCH MIT ANDEREN CUS. HINWEIS ZU EMV: DAS GERAET IST FUER DEN INDUSTRIEBEREICH VOR- GESEHEN. IM WOHNBEREICH KANN ES FUNKSTOERUNGEN VERURSACHEN. DANN WERDEN VOM BETREIBER PASSENDE MASSNAHMEN GEFORDERT.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ZB2480-0CS00
Artikelbeschreibung TRAININGSKOFFER SINAMICS G120 TIA MIT PM240-2 KOMPAKTER TRAININGSKOFFER MIT - POWER MODULE PM240-2 1AC 230V - CONTROL UNIT CU240E-2 PN F - ASYNCHRONMOTOR 1LA7 MIT IMPULSGEBER UND BREMSE - SCHALTER UND LEDS ZUR STEUERUNG UEBER KLEMMENLEISTE - SIMATIC S7 CPU 1211C DIE CONTROL UNIT IST MIT SUB D- ADAPTERKABEL ZUM KOFFER VERBUNDEN. DADURCH LEICHTER AUSTAUSCH MIT ANDEREN CUS. HINWEIS ZU EMV: DAS GERAET IST FUER DEN INDUSTRIEBEREICH VOR- GESEHEN. IM WOHNBEREICH KANN ES FUNKSTOERUNGEN VERURSACHEN. DANN WERDEN VOM BETREIBER PASSENDE MASSNAHMEN GEFORDERT.
Produktfamilie SITRAIN - Trainingsgeräte
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 10,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766234774
Statistische Warennummer 90230080
Listenkennzeichen (LKZ) ITC
Fabrikategruppe 4530
Geschäftsbereichskennzahl R394
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-19
eClass 14 27-24-22-19
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
ETIM 9 EC002581
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;