SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
7MB1943-2FB02
Product
Abbildung ähnlich
GASENTNAHMESONDE MIT EXTERNEM FILTER, BEHEIZT, MIT WETTERSCHUTZHAUBE, HEIZUNG REGELBAR MITTELS ANGEBAUTEM REGLER MIT UEBER- UND UNTERTEMPERATURALARM TEMPERATURBEREICH REGLER 50...200 C, UMGEBUNGSTEMP. -20...70 GRD C, MAX. BETRIEBSDRUCK 6 BAR FUER MAX. STAUBBELASTUNG: BIS 2 G/M3 NETZANSCHLUSS 115 V, 50/60HZ OHNE FILTER, OHNE SONDENROHR ZUBEHOER SEPARAT BESTELLEN.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MB1943-2FB02
Artikelbeschreibung GASENTNAHMESONDE MIT EXTERNEM FILTER, BEHEIZT, MIT WETTERSCHUTZHAUBE, HEIZUNG REGELBAR MITTELS ANGEBAUTEM REGLER MIT UEBER- UND UNTERTEMPERATURALARM TEMPERATURBEREICH REGLER 50...200 C, UMGEBUNGSTEMP. -20...70 GRD C, MAX. BETRIEBSDRUCK 6 BAR FUER MAX. STAUBBELASTUNG: BIS 2 G/M3 NETZANSCHLUSS 115 V, 50/60HZ OHNE FILTER, OHNE SONDENROHR ZUBEHOER SEPARAT BESTELLEN.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8ZB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 14,540 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90279000
Listenkennzeichen (LKZ) PA11
Fabrikategruppe X05D
Geschäftsbereichskennzahl R352
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.06.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-15-06-91
eClass 1400 27-15-06-91
eClass 600 27-15-06-91
eClass 710 27-15-06-91
eClass 800 27-15-06-91
eClass 900 27-15-06-91
eClass 910 27-15-06-91
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;