7MB1943-3BB60
Product
Abbildung ähnlich
Kompressor-Gaskuehler mit 2 Waermetauschern aus PVDF in Parallelschaltung; 2 Schlauchpumpen zur Kondensatabfuehrung, 2 Filter mit Feuchtesensor und Auswerteelektronik. Umgebungstemp.:+10...40 GRD C Gasausgangstaupunkt: +5 GRD C Netzanschluss: 230 V AC, 50 Hz Gehaeuse fuer Wandmontage oder 19"-Einbau Schutzart: IP 20 Abm. (BxHxT): 483x268x348mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MB1943-3BB60
Artikelbeschreibung Kompressor-Gaskuehler mit 2 Waermetauschern aus PVDF in Parallelschaltung; 2 Schlauchpumpen zur Kondensatabfuehrung, 2 Filter mit Feuchtesensor und Auswerteelektronik. Umgebungstemp.:+10...40 GRD C Gasausgangstaupunkt: +5 GRD C Netzanschluss: 230 V AC, 50 Hz Gehaeuse fuer Wandmontage oder 19"-Einbau Schutzart: IP 20 Abm. (BxHxT): 483x268x348mm
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8ZB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 23,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84186900
Listenkennzeichen (LKZ) PA11
Fabrikategruppe X05D
Geschäftsbereichskennzahl R352
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 29.06.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-15-06-91
eClass 1400 27-15-06-91
eClass 600 27-15-06-91
eClass 710 27-15-06-91
eClass 800 27-15-06-91
eClass 900 27-15-06-91
eClass 910 27-15-06-91
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;