RELAY SOLKOR PILOT SUPERVISION RECEIVE REPEAT (B74) SELF RESET REVERSE ACTING FLAG SELF RESET CONTACTS CONTACT ARRANGEMENT: 2NO/2NC FOUR CONTACTS, INSULATION LEVEL: 15KV CASE SIZE E2 (4U HIGH) VOLTAGE RATING: 125V DC
Artikelnummer |
7PG2164-1CC40-2AE0 |
Artikelbeschreibung |
RELAY SOLKOR PILOT SUPERVISION RECEIVE REPEAT (B74) SELF RESET REVERSE ACTING FLAG SELF RESET CONTACTS CONTACT ARRANGEMENT: 2NO/2NC FOUR CONTACTS, INSULATION LEVEL: 15KV CASE SIZE E2 (4U HIGH) VOLTAGE RATING: 125V DC
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
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
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,000 kg |
Verpackungsmaße |
0,26 x 0,39 x 0,26 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515724087 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1346 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 17.07.2006 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-16-01 |
eClass |
1400 |
27-37-16-01 |
eClass |
600 |
27-37-16-01 |
eClass |
710 |
27-37-16-01 |
eClass |
800 |
27-37-16-01 |
eClass |
900 |
27-37-16-01 |
eClass |
910 |
27-37-16-01 |
ETIM |
700 |
EC001437 |
ETIM |
800 |
EC001437 |
ETIM |
900 |
EC001437 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|