7SD8021-1EB90-1FA0 L0A
Product
Abbildung ähnlich
Leitungsdifferentialschutz Gehäuse 1/6 19'', 4 x I, 7 BE, 8 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt , Wirkschnittst. LWL für Mono-(24 km) / Multi- modefaser(4km),LC-Duplex-Steck. Messeingänge: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A Nennhilfsspannung: DC 24 / 48V EinbaugehäuseI, Schraubklemmen Region Welt, IEC / ANSI, Sprache Englisch (änderbar), Frontfolie Standard, Systemschnittstelle Port B (Geräteunterseite, vorne) PROFIBUS DP Slave, elekt. RS485 Messung: Störschreibung, Funktionalität: Grundausführung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SD8021-1EB90-1FA0 L0A
Artikelbeschreibung Leitungsdifferentialschutz Gehäuse 1/6 19'', 4 x I, 7 BE, 8 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt , Wirkschnittst. LWL für Mono-(24 km) / Multi- modefaser(4km),LC-Duplex-Steck. Messeingänge: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A Nennhilfsspannung: DC 24 / 48V EinbaugehäuseI, Schraubklemmen Region Welt, IEC / ANSI, Sprache Englisch (änderbar), Frontfolie Standard, Systemschnittstelle Port B (Geräteunterseite, vorne) PROFIBUS DP Slave, elekt. RS485 Messung: Störschreibung, Funktionalität: Grundausführung
Produktfamilie SIPROTEC 7SD80 - 4xI 0/3xU
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515638407
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85363010
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1318
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.08.2010
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;