7SR1053-2JA21-2EB0
Product
Abbildung ähnlich
7SR105 Gehäuse, Ein-/Ausgänge und Gerätefront: S4 Gehäuse, 4Str.Wdl, 6 BE/B BA, 10 LEDs; Messeingänge: 1/5 A, 50Hz; Hilfsspannung: DC 24 V bis 60 V, Schwelle Binäreingang DC 19 V; Standardversion, keine Abdeckung; Kommunikation: USB-Schnittst. vorn, RS485-Schnittst. hinten; Ohne Thermobox Leistungsschaltersteuerung; Schutzfunktionspaket: Standardfunktionen (in allen Ausführungen enthalten) Lackierte Baugruppen
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SR1053-2JA21-2EB0
Artikelbeschreibung 7SR105 Gehäuse, Ein-/Ausgänge und Gerätefront: S4 Gehäuse, 4Str.Wdl, 6 BE/B BA, 10 LEDs; Messeingänge: 1/5 A, 50Hz; Hilfsspannung: DC 24 V bis 60 V, Schwelle Binäreingang DC 19 V; Standardversion, keine Abdeckung; Kommunikation: USB-Schnittst. vorn, RS485-Schnittst. hinten; Ohne Thermobox Leistungsschaltersteuerung; Schutzfunktionspaket: Standardfunktionen (in allen Ausführungen enthalten) Lackierte Baugruppen
Produktfamilie Reyrolle 7SR105 Rho - 4xI
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 182
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,600 kg
Verpackungsmaße 0,22 x 0,25 x 0,16
Verpackungsmaße Einheit M
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515728580
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1345
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 25.04.2016
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 1500 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;