Abdeckung, mit Blitzpfeil, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, gelb, 70 mm2
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Weitere Informationen über Ansprechpartner: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
Artikelnummer |
8WA1814 |
Artikelbeschreibung |
Abdeckung, mit Blitzpfeil, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, gelb, 70 mm2
|
Produktfamilie |
Klemmen 8WA |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 07.05.2024 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Weitere Informationen über Ansprechpartner: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
|
Preisgruppe |
12W |
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
21 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,003 kg |
Verpackungsmaße |
24,00 x 61,00 x 5,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
50 |
EAN |
4011209157644 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85472000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
5567 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-28-11-01 |
eClass |
1400 |
27-28-11-01 |
eClass |
600 |
27-14-11-37 |
eClass |
710 |
27-14-11-37 |
eClass |
800 |
27-14-11-37 |
eClass |
900 |
27-14-11-37 |
eClass |
910 |
27-14-11-37 |
ETIM |
700 |
EC000761 |
ETIM |
800 |
EC000761 |
ETIM |
900 |
EC000761 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-14-10 |
|
|
|
|