SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9AE4110-1MB21
Product
Abbildung ähnlich
Bibliothek zur Anbindung von MODBUS TCP Slaves für redundante S7-400 Systeme. Lizenz für ein PCS 7 Projekt. Online Software Delivery
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9AE4110-1MB21
Artikelbeschreibung Bibliothek zur Anbindung von MODBUS TCP Slaves für redundante S7-400 Systeme. Lizenz für ein PCS 7 Projekt. Online Software Delivery
Produktfamilie Industrial Communication Gateway Services
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99S
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125378704
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4B79
Geschäftsbereichskennzahl R1TP
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;