SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9AE4160-4AC11
Product
Abbildung ähnlich
CMS X-TOOLS PROFESSIONAL UPGRADE V04.02 --> V04.03; FLOATING LICENSE; SOFTWARE; DOKUMENTATION UND LIZENZ- SCHLÜSSEL ZUM DOWNLOAD; KLASSE A; ZUR ERFASSUNG, AUSWERTUNG, SIMULATION, VISUALISIERUNG UND SPEICHERUNG VON FELD- UND PROZESSDATEN; ************ E-MAIL ADRESSE FÜR DIE AUSLIEFRUNG ZWINGEND ERFORDERLICH
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9AE4160-4AC11
Artikelbeschreibung CMS X-TOOLS PROFESSIONAL UPGRADE V04.02 --> V04.03; FLOATING LICENSE; SOFTWARE; DOKUMENTATION UND LIZENZ- SCHLÜSSEL ZUM DOWNLOAD; KLASSE A; ZUR ERFASSUNG, AUSWERTUNG, SIMULATION, VISUALISIERUNG UND SPEICHERUNG VON FELD- UND PROZESSDATEN; ************ E-MAIL ADRESSE FÜR DIE AUSLIEFRUNG ZWINGEND ERFORDERLICH
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 3P5
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) DS_DATA_SERVICE
Fabrikategruppe X09F
Geschäftsbereichskennzahl R261
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-06
eClass 14 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;