SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9AE7111-4SU01-8AA2
Product
Abbildung ähnlich
PM-QUALITY V11, Software DVD, Upgrade-Paket für Systempaket Typ S, zur Hochrüstung von V10 nach V11, R-SW inkl. config.-System, Deutsch/Englisch, Single License, neuer Kopierschutz (Dongle), Rückgabe des Dongles aus Erstlieferung erforderlich, Software-ID-Nr. aus Erstliefe- rung und Dongle-Serien-Nr. bei Bestellung unbedingt angeben, Nur für nachträgliche Bestellungen.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9AE7111-4SU01-8AA2
Artikelbeschreibung PM-QUALITY V11, Software DVD, Upgrade-Paket für Systempaket Typ S, zur Hochrüstung von V10 nach V11, R-SW inkl. config.-System, Deutsch/Englisch, Single License, neuer Kopierschutz (Dongle), Rückgabe des Dongles aus Erstlieferung erforderlich, Software-ID-Nr. aus Erstliefe- rung und Dongle-Serien-Nr. bei Bestellung unbedingt angeben, Nur für nachträgliche Bestellungen.
Produktfamilie PM-QUALITY
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2ND
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) I&S IS MHM
Fabrikategruppe X0O7
Geschäftsbereichskennzahl R331
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;