SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9LA1110-6CN10-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
Station Gateway basierend auf CN4100 Modul für die singuläre / redundante Anbindung von bis zu 64 intelligenten elektrischen Geräten per IEC 61850 MMS an SIMATIC PCS 7 Automatisierungs- systeme Inkl. Baustein- bibliothek. Bestellung nur in Kombination mit Supportvereinbarung 9LA1110-6CN10-0AA2. Es gelten zusätzliche Liefer- und Leistungsbeschreibung abrufbar SIOS-ID 109800036
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-6CN10-0AA0
Artikelbeschreibung Station Gateway basierend auf CN4100 Modul für die singuläre / redundante Anbindung von bis zu 64 intelligenten elektrischen Geräten per IEC 61850 MMS an SIMATIC PCS 7 Automatisierungs- systeme Inkl. Baustein- bibliothek. Bestellung nur in Kombination mit Supportvereinbarung 9LA1110-6CN10-0AA2. Es gelten zusätzliche Liefer- und Leistungsbeschreibung abrufbar SIOS-ID 109800036
Produktfamilie Power Control Integration Services
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4B79
Geschäftsbereichskennzahl R1TP
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;