9MC3110-4SE00-0AD2
Product
Abbildung ähnlich
Service Protect 1 Jahr Abdeckung für die Wartung Ihres SIMOTICS Motors für einen verlängerten Wartungszeitraum von 1 Jahr. „Service Protect 1 Jahr“ kann jederzeit erworben werden, muss jedoch innerhalb von 48 Monaten nach Kauf und während der Standardgewährleistung der Hardware mit der zugehörigen Hardware verknüpft werden. Online-Registrierung notwendig. Im Falle eines anerkannten Servicefalls innerhalb des Servicezeitraums wird das registrierte Produkt kostenlos ausgetauscht oder repariert.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9MC3110-4SE00-0AD2
Artikelbeschreibung Service Protect 1 Jahr Abdeckung für die Wartung Ihres SIMOTICS Motors für einen verlängerten Wartungszeitraum von 1 Jahr. „Service Protect 1 Jahr“ kann jederzeit erworben werden, muss jedoch innerhalb von 48 Monaten nach Kauf und während der Standardgewährleistung der Hardware mit der zugehörigen Hardware verknüpft werden. Online-Registrierung notwendig. Im Falle eines anerkannten Servicefalls innerhalb des Servicezeitraums wird das registrierte Produkt kostenlos ausgetauscht oder repariert.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S70
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99T
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,0002 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125460041
Statistische Warennummer 49011000
Listenkennzeichen (LKZ) AUT2-SL
Fabrikategruppe 9742
Geschäftsbereichskennzahl R2S3
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-92
eClass 14 27-02-26-92
eClass 9.1 27-02-26-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;