A5E02528052
Product
Abbildung ähnlich
SITRANS SL, Sensorverbindungs kabelset (nicht EX) mit Kabelverschraubungen aus Messing vernickelt, Länge: 25m
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer A5E02528052
Artikelbeschreibung SITRANS SL, Sensorverbindungs kabelset (nicht EX) mit Kabelverschraubungen aus Messing vernickelt, Länge: 25m
Produktfamilie SITRANS SL (In situ O2-Gasanalysator)
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 823
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99I
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,700 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85442000
Listenkennzeichen (LKZ) PA10
Fabrikategruppe 4650
Geschäftsbereichskennzahl R352
Ursprungsland Frankreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.08.2016
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-20-90-90
eClass 1400 27-20-90-90
eClass 600 27-20-90-90
eClass 710 27-20-90-90
eClass 800 27-20-90-90
eClass 900 27-20-90-90
eClass 910 27-20-90-90
ETIM 700 EC001195
ETIM 800 EC001195
ETIM 900 EC001195
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;