BD2C-3-630-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
Artikelnummer |
BVP:261736 |
Artikelbeschreibung |
BD2C-3-630-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
|
Produktfamilie |
Schienenkästen, Kupfer |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
13X |
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
--3----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
61,800 kg |
Verpackungsmaße |
170,00 x 3250,00 x 130,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169786928 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85369001 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
3732 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P374 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-27-01 |
eClass |
1400 |
27-14-27-01 |
eClass |
600 |
27-14-27-01 |
eClass |
710 |
27-14-27-01 |
eClass |
800 |
27-14-27-01 |
eClass |
900 |
27-14-27-01 |
eClass |
910 |
27-14-27-01 |
ETIM |
700 |
EC000091 |
ETIM |
800 |
EC000091 |
ETIM |
900 |
EC000091 |
|
|
|
|