FDK:087L4151
Product
Abbildung ähnlich
MAG8000 Zubehoer Externe Batterie IP68/NEMA, 6P mit Stecker 4 D-Zellen (3,6 V, 68 Ah) Ohne Stromkabel
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer FDK:087L4151
Artikelbeschreibung MAG8000 Zubehoer Externe Batterie IP68/NEMA, 6P mit Stecker 4 D-Zellen (3,6 V, 68 Ah) Ohne Stromkabel
Produktfamilie SITRANS FM MAG 8000
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8F2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,650 kg
Verpackungsmaße 79,00 x 210,00 x 50,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85065010
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-3
Fabrikategruppe 4844
Geschäftsbereichskennzahl R3P3
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS!
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-05-04-01
eClass 1400 27-05-04-01
eClass 710 27-05-04-01
eClass 800 27-05-04-01
eClass 900 27-05-04-01
eClass 910 27-05-04-01
ETIM 700 EC000356
ETIM 800 EC000356
ETIM 900 EC000356
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;