Steckrelais, 2 Wechsler AC 115 V, 16 A, Breite 15,5 mm für LZS-Sockel
Artikelnummer |
LZX:RT424615 |
Artikelbeschreibung |
Steckrelais, 2 Wechsler AC 115 V, 16 A, Breite 15,5 mm für LZS-Sockel
|
Produktfamilie |
Koppelrelais LZS mit Steckrelais |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41H |
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
LD------ |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,015 kg |
Verpackungsmaße |
19,00 x 29,00 x 13,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209570955 |
UPC |
754554771526 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5816 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-16-01 |
eClass |
1400 |
27-37-16-01 |
eClass |
600 |
27-37-16-01 |
eClass |
710 |
27-37-16-01 |
eClass |
800 |
27-37-16-01 |
eClass |
900 |
27-37-16-01 |
eClass |
910 |
27-37-16-01 |
ETIM |
700 |
EC001437 |
ETIM |
800 |
EC001437 |
ETIM |
900 |
EC001437 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-23-26 |
|
|
|
|