TGX:760P15BAAG1NDN
Product
Abbildung ähnlich
760 Positioner 3 to 15 psig, 1/4 turn NAMUR Enclosure w/90 deg Beacon Standard Flow Capacity Temperature (-40°F to +185°F) (-40°C to +85°C), with Gauges Mechanical Limit Switches / No Feedback No Approvals
Hinweis
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer TGX:760P15BAAG1NDN
Artikelbeschreibung 760 Positioner 3 to 15 psig, 1/4 turn NAMUR Enclosure w/90 deg Beacon Standard Flow Capacity Temperature (-40°F to +185°F) (-40°C to +85°C), with Gauges Mechanical Limit Switches / No Feedback No Approvals
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : EAR99 / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 7 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,100 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 9032810080
Listenkennzeichen (LKZ) FI01
Fabrikategruppe 4A4Z
Geschäftsbereichskennzahl R394
Ursprungsland United States of America
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 14.08.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;