SIEMENS Niederspannung SENTRON Kompaktleistungsschalter mit thermisch-magnetischer Auslöseeinheit. Bestückter 40 °C Standardleistungsschalter JD Rahmen Standard-Ausschaltvermögen 300 A 2-polig (65 kAIC bei 240 V). Nicht austauschbares Auslösegerät. Besondere Merkmale: Vorteilspackung, netz- und lastseitige Kabelschuhe (TA2J6500) Anschlussquerschnitt 3/0AWG - 500 kcmil (Cu) / 4/0 AWG - 500 kcmil (AL). Abmessungen (B x H x T) IN: 7,50 x 11,0 x 4,00.
Artikelnummer |
US2:JXD22B300LBP |
Artikelbeschreibung |
SIEMENS Niederspannung SENTRON Kompaktleistungsschalter mit thermisch-magnetischer Auslöseeinheit. Bestückter 40 °C Standardleistungsschalter JD Rahmen Standard-Ausschaltvermögen 300 A 2-polig (65 kAIC bei 240 V). Nicht austauschbares Auslösegerät. Besondere Merkmale: Vorteilspackung, netz- und lastseitige Kabelschuhe (TA2J6500) Anschlussquerschnitt 3/0AWG - 500 kcmil (Cu) / 4/0 AWG - 500 kcmil (AL). Abmessungen (B x H x T) IN: 7,50 x 11,0 x 4,00.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
193 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
14 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,895 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
783643563223 |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
3741 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Mexiko |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|