moteur synchrone incorporé SIMOTICS M pièce de rechange uniquement stator circ. int. 600 V, 105K, IP00, 4 pôles stator, 18 Nm, In=46 A, 25,5 kW Nn=13500 r/min, Nmax=40000 r/min ASI et inductance série capteur de température nécessaire Pt1000 refroidissement par eau, type HS2 enrobage des têtes de bobine + protection intégrale (2x capteurs de température) enveloppe réfrigérante standard extrémités de câble libres L=0,5 m sur le petit diamètre extérieur
Numéro d'article |
1FE1053-4HH31-8BW3 |
Description d'article |
moteur synchrone incorporé SIMOTICS M pièce de rechange uniquement stator circ. int. 600 V, 105K, IP00, 4 pôles stator, 18 Nm, In=46 A, 25,5 kW Nn=13500 r/min, Nmax=40000 r/min ASI et inductance série capteur de température nécessaire Pt1000 refroidissement par eau, type HS2 enrobage des têtes de bobine + protection intégrale (2x capteurs de température) enveloppe réfrigérante standard extrémités de câble libres L=0,5 m sur le petit diamètre extérieur
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
9.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85030098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD91.14 |
Groupe de produit |
9634 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|