SIMOTICS M moteur synchrone à incorporer pièce de rechange: uniquement stator circuit intermédiaire 600 V, 105K, IP00, 6 pôles 56 Nm, In=43 A, 20kW nn=3400 r/min, Nmax=10000 r/min VPM requis capteur de température Pt1000 refroidissement par eau enrobage des têtes de bobine + protection intégrale (2 capteurs de température) enveloppe réfrigérante standard extrémités de câble libres L=0,5 m
Numéro d'article |
1FE1064-6WQ31-8BW2 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur synchrone à incorporer pièce de rechange: uniquement stator circuit intermédiaire 600 V, 105K, IP00, 6 pôles 56 Nm, In=43 A, 20kW nn=3400 r/min, Nmax=10000 r/min VPM requis capteur de température Pt1000 refroidissement par eau enrobage des têtes de bobine + protection intégrale (2 capteurs de température) enveloppe réfrigérante standard extrémités de câble libres L=0,5 m
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
11.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85030098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD91.14 |
Groupe de produit |
9634 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|