SIMOTICS M moteur synchrone incorporé composants individuels : rotor 28 kW ; NN=4 200 tr/min ; MN=63 Nm ; ASI requise ; refroidissement par eau (High Torque/High Speed 1) ; enroulement scellé capteur de température KTY84-130 ; sans stator sans bague de rotor ; longueur de câble 500 mm départ de câble sur le petit diamètre de la gaine de refroidissement moteur personnalisé
Numéro d'article |
1FE1083-4WN11-5WA3 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur synchrone incorporé composants individuels : rotor 28 kW ; NN=4 200 tr/min ; MN=63 Nm ; ASI requise ; refroidissement par eau (High Torque/High Speed 1) ; enroulement scellé capteur de température KTY84-130 ; sans stator sans bague de rotor ; longueur de câble 500 mm départ de câble sur le petit diamètre de la gaine de refroidissement moteur personnalisé
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.700 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85030098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD91.14 |
Groupe de produit |
9634 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|