SIMOTICS M composant individuel: rotor ZK 600 V, 105 K, IP00, 6 pôles 150 Nm, In=60 A, 33 kW NN=2100 tr/min, Nmax=6500 tr/min ASI requise manchons hydroréfrigérés personnalisés Di 108mm Cigo 10069003
Numéro d'article |
1FE1113-6WU11-3WN2-Z T57 |
Description d'article |
SIMOTICS M composant individuel: rotor ZK 600 V, 105 K, IP00, 6 pôles 150 Nm, In=60 A, 33 kW NN=2100 tr/min, Nmax=6500 tr/min ASI requise manchons hydroréfrigérés personnalisés Di 108mm Cigo 10069003
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
10.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85030098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD91.14 |
Groupe de produit |
9634 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|