SIMOTICS M moteur synchrone incorporé composants individuels: stator 22kW; NN=1400tr/min; MN=150Nm; ASI requise; refroidissement par eau (High Torque/High Speed 1); enroulement scellé capteur de température Pt100084-130; uniquement avec option Z (V00-V99); sans rotor; longueur de câble 500mm départ de câble sur le petit de refroidissement le plus important V09: personnalisation version du stator moteur personnalisé
Numéro d'article |
1FE1113-6WX11-8NW3-Z V09 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur synchrone incorporé composants individuels: stator 22kW; NN=1400tr/min; MN=150Nm; ASI requise; refroidissement par eau (High Torque/High Speed 1); enroulement scellé capteur de température Pt100084-130; uniquement avec option Z (V00-V99); sans rotor; longueur de câble 500mm départ de câble sur le petit de refroidissement le plus important V09: personnalisation version du stator moteur personnalisé
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
40.600 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85030098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD91.14 |
Groupe de produit |
9634 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|