SIMOTICS M moteur synchrone incorporé ZK 600V, 105 K, IP00, 6 pôles composants individuels: rotor stator, 150Nm, In=43A, 22 kW NN=1400tr/min, Nmax=5700tr/min ASI requise refroidissement par eau; Enrobage des têtes d'enroulement +protection intégrale (Pt1000+PTC); version de stator personnalisée Bague de rotor IDM=80mm extrémités de câble libres L=0,5m V74: personnalisation version du stator moteur personnalisé
Numéro d'article |
1FE1113-6WX31-6ND2-Z V74 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur synchrone incorporé ZK 600V, 105 K, IP00, 6 pôles composants individuels: rotor stator, 150Nm, In=43A, 22 kW NN=1400tr/min, Nmax=5700tr/min ASI requise refroidissement par eau; Enrobage des têtes d'enroulement +protection intégrale (Pt1000+PTC); version de stator personnalisée Bague de rotor IDM=80mm extrémités de câble libres L=0,5m V74: personnalisation version du stator moteur personnalisé
|
Famille de produit |
Moteurs incorporés 1FE1 synchrones pour SINAMICS S120 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
49.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85030098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC60ST-1FE1 |
Groupe de produit |
9634 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|