SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FE1114-6.T.1-6...
Product
Image similaire
SIMOTICS M moteur synchrone incorporé ZK 600 V, 105 K, IP00, 6 pôles composants individuels : rotor stator, 200 Nm, In=84 A, 29 kW NN=1 400 tr/min, Nmax=6 500 tr/min ASI requise capteur de température Pt1000
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
Numéro d'article 1FE1114-6.T.1-6...
Description d'article SIMOTICS M moteur synchrone incorporé ZK 600 V, 105 K, IP00, 6 pôles composants individuels : rotor stator, 200 Nm, In=84 A, 29 kW NN=1 400 tr/min, Nmax=6 500 tr/min ASI requise capteur de température Pt1000
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : 9I999IR
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 66.700 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85030098
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60ST-1FE1
Groupe de produit 9634
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;