SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FE1114-6WW11-6BN3-Z T54
Product
Image similaire
SIMOTICS M moteur synchrone incorporé composant individuel stator, rotor PN = 20,9 kW, NN = 1000tr/min MN = 200 Nm, NMAX = 6000tr/min ZK 600 V, IP00, refroidissement par eau Enroulement scellé protection standard, PT1000 gaine de refroidissement standard rotor spécial voir option Z Extrémités de câble libres, L = 0,5 m Départ de câble sur le petit diamètre de la gaine de refroidissement T54 : Rotor avec bague d=110mm
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
Numéro d'article 1FE1114-6WW11-6BN3-Z T54
Description d'article SIMOTICS M moteur synchrone incorporé composant individuel stator, rotor PN = 20,9 kW, NN = 1000tr/min MN = 200 Nm, NMAX = 6000tr/min ZK 600 V, IP00, refroidissement par eau Enroulement scellé protection standard, PT1000 gaine de refroidissement standard rotor spécial voir option Z Extrémités de câble libres, L = 0,5 m Départ de câble sur le petit diamètre de la gaine de refroidissement T54 : Rotor avec bague d=110mm
Famille de produit Moteurs incorporés 1FE1 synchrones pour SINAMICS S120
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : 9I999IR
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 76.400 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125089952
N° d'Export 85030098
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60ST-1FE1
Groupe de produit 9634
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;