SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FE1115-6.T.1-3W..
Product
Image similaire
SIMOTICS M moteur synchrone incorporé pièces de rechange : uniquement rotor ZK 600 V, 105 K, IP00, 6 pôles 265 Nm, In=85 A, 41,6 kW NN=1500 tr/min, Nmax=6 500 tr/min
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
Numéro d'article 1FE1115-6.T.1-3W..
Description d'article SIMOTICS M moteur synchrone incorporé pièces de rechange : uniquement rotor ZK 600 V, 105 K, IP00, 6 pôles 265 Nm, In=85 A, 41,6 kW NN=1500 tr/min, Nmax=6 500 tr/min
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 23.800 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85030098
Rubrique catalogue (PDF) SD91.14
Groupe de produit 9634
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;