SIMOTICS S-1FG1 servo-motoréducteur synchrone réducteur à couple conique K49 type de moteur CT 600 V AH48 Mmax=10,5 Nm Pn=0,94 kW bride de carter i : 156.34, N1max=4500 r/min N2max=29 r/min, M2max=420 Nm D11 : position de montage M1-A J2R : rés. spéc. à 2 pôles avec M23 sans PT K07 : CLP ISO PG VG220 N2A : tension de circuit intermédiaire 339 V N36 : frein à ressort spécial AH48 4 Nm N50 : connecteur de puissance à 8 pôles avec Pt1000, P20 : plaquette supplémentaire client N506650 X01 : noir mat RAL 9005 Y84=indications du client sur la plaque signalétique (20(*)
Notes
Numéro d'article |
1FG1505-5ZD24-9HG2-Z D11+J2R+K07+N2A+N36+N50+P20+Q93+X01+Y84 |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FG1 servo-motoréducteur synchrone réducteur à couple conique K49 type de moteur CT 600 V AH48 Mmax=10,5 Nm Pn=0,94 kW bride de carter i : 156.34, N1max=4500 r/min N2max=29 r/min, M2max=420 Nm D11 : position de montage M1-A J2R : rés. spéc. à 2 pôles avec M23 sans PT K07 : CLP ISO PG VG220 N2A : tension de circuit intermédiaire 339 V N36 : frein à ressort spécial AH48 4 Nm N50 : connecteur de puissance à 8 pôles avec Pt1000, P20 : plaquette supplémentaire client N506650 X01 : noir mat RAL 9005 Y84=indications du client sur la plaque signalétique (20(*)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
|
Groupe de prix |
769 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
22.800 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015220 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D41 |
Groupe de produit |
5685 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 18.09.2017 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|