SIMOTICS S-1FG1 moto-réducteur synchrone réducteur à couple conique K49 type de moteur CT 600V AH63 Mmax=18 ; arbre creux H30 codeur absolu monotour codeur AS20DQI version à arbre creux rapport : 32,57 N1max=4500 tr/min N2max=138 tr/min, M2max=425Nm D13=position de montage M3-A G24=joint accroissement de contrainte environnementale K08=huile CLP PG VG460 K23=couche de fond+couche de finition RAL701 N23=frein de maintien standard Q92=position du connecteur en bas moteur personnalisé selon CIGO10122839_20
Numéro d'article |
1FG1505-6QE03-1CR1-Z D13+G24+K08+K23+N23+Q92 |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FG1 moto-réducteur synchrone réducteur à couple conique K49 type de moteur CT 600V AH63 Mmax=18 ; arbre creux H30 codeur absolu monotour codeur AS20DQI version à arbre creux rapport : 32,57 N1max=4500 tr/min N2max=138 tr/min, M2max=425Nm D13=position de montage M3-A G24=joint accroissement de contrainte environnementale K08=huile CLP PG VG460 K23=couche de fond+couche de finition RAL701 N23=frein de maintien standard Q92=position du connecteur en bas moteur personnalisé selon CIGO10122839_20
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
769 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
30.580 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015220 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D41 |
Groupe de produit |
5685 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 18.09.2017 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|