SIMOTICS S-1FG1 servoréducteur synchrone réducteur à couple conique K49 type de moteur CT 600V AH100 Mmax=150 encodeur AM2048 imp./tr bride B5, rapport: 16,34 N1max=4500tr/min N2max=275tr/min, M2max=445Nm Position de montage M4-A joint avec durée de vie prolongée bouchon de vidange magnétique capot de protection huile CLP PG VG220 Position du connecteur à gauche moteur personnalisé selon, SMR-45-2016
Numéro d'article |
1FG1505-6RG53-2FK1-Z D14+G23+G53+G60+K06+Q93 |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FG1 servoréducteur synchrone réducteur à couple conique K49 type de moteur CT 600V AH100 Mmax=150 encodeur AM2048 imp./tr bride B5, rapport: 16,34 N1max=4500tr/min N2max=275tr/min, M2max=445Nm Position de montage M4-A joint avec durée de vie prolongée bouchon de vidange magnétique capot de protection huile CLP PG VG220 Position du connecteur à gauche moteur personnalisé selon, SMR-45-2016
|
Famille de produit |
Servo-motoréducteurs à couple conique |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
769 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
65.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015220 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D41 |
Groupe de produit |
5685 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 18.09.2017 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|