SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK2204-6AF01-0SA0
Product
Image similaire
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=3,2Nm ; PN = 1 kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,5kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP65 ; arbre cylindrique D19x40mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M17, orientable ;
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
Numéro d'article 1FK2204-6AF01-0SA0
Description d'article SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=3,2Nm ; PN = 1 kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,5kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP65 ; arbre cylindrique D19x40mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M17, orientable ;
Famille de produit Servomoteurs 1FK2 pour SINAMICS S210
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix DMM
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.500 kg
Dimension emballage 250.00 x 452.00 x 267.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948695036
UPC 195125503830
N° d'Export 85015220
Rubrique catalogue (PDF) D32
Groupe de produit 9021
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;