SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=3,2Nm ; PN = 1 kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,5kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; indice de protection IP65 ; arbre cylindrique D14 x 30mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec connecteur DRIVE-CLiQ M17 ; connecteur de puissance de taille M17 ;
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
1FK2204-6AF01-2SB. |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=3,2Nm ; PN = 1 kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,5kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; indice de protection IP65 ; arbre cylindrique D14 x 30mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec connecteur DRIVE-CLiQ M17 ; connecteur de puissance de taille M17 ;
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
DMM |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015220 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D32 |
Groupe de produit |
9021 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|