SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; à refroidissement par convection naturelle; NN=3000tr/min; UCI=24V; forme de construction IMB 5; connecteur de puissance orientable; résolveur multipolaire; montage direct du réducteur avec frein de maintien; Indice de protection IP64; S21: version personnalisée S69: version personnalisée moteur personnalisé uniquement en liaison avec l'option S
Numéro d'article |
1FK7022-5AF04-1SV0-Z S69 |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; à refroidissement par convection naturelle; NN=3000tr/min; UCI=24V; forme de construction IMB 5; connecteur de puissance orientable; résolveur multipolaire; montage direct du réducteur avec frein de maintien; Indice de protection IP64; S21: version personnalisée S69: version personnalisée moteur personnalisé uniquement en liaison avec l'option S
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
762 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.800 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC60KT-1FK7 |
Groupe de produit |
X0OY |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Roumanie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2017 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|