SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=2,3kW; UCI=600V M0=11Nm (100K) ; Nn=3000 r/min; autoventilé forme IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1, avec Pt1000 sonde thermométrique connecteur de puissance fixe sens côté D arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt degré de protection IP65 bride DE IP67 P4R : AM20DQI avec connecteur M17 S20 : version personnalisée moteur personnalisé selon CIGO 10065400
Numéro d'article |
1FK7063-2AF71-4ZG2-Z P4R+S20 |
Description d'article |
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=2,3kW; UCI=600V M0=11Nm (100K) ; Nn=3000 r/min; autoventilé forme IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1, avec Pt1000 sonde thermométrique connecteur de puissance fixe sens côté D arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt degré de protection IP65 bride DE IP67 P4R : AM20DQI avec connecteur M17 S20 : version personnalisée moteur personnalisé selon CIGO 10065400
|
Famille de produit |
Servomoteurs 1FK7 pour SINAMICS S120 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
762 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
11.100 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015220 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC60KT-1FK7 |
Groupe de produit |
9621 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2017 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|