SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=2,1kW; UCI=600V M0=12Nm (100K); NN=2000tr/min; à refroidissement par convection naturelle forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu monotour 20 bits avec interface Drive-CLiQ interface (encodeur AS20DQI) Arbre avec ressort d'ajustage, Tolérance N avec frein de maintien indice de protection IP65 N24 : frein renforcé 48Nm moteur personnalisé selon SMR-17-2018
Numéro d'article |
1FK7081-2AC21-1QB1-Z N24 |
Description d'article |
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=2,1kW; UCI=600V M0=12Nm (100K); NN=2000tr/min; à refroidissement par convection naturelle forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu monotour 20 bits avec interface Drive-CLiQ interface (encodeur AS20DQI) Arbre avec ressort d'ajustage, Tolérance N avec frein de maintien indice de protection IP65 N24 : frein renforcé 48Nm moteur personnalisé selon SMR-17-2018
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
762 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
12.900 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015220 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC60KT-1FK7 |
Groupe de produit |
9621 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2017 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|