SIMOTICS S-1FL6, tension d'alimentation 230 V 3 CA PN=0,4 kW ; NN=3000 tr M0=1,27 Nm ; MN=1,27 Nm, hauteur d'axe 30 mm, codeur absolu monotour 21 bits, arbre lisse Tolérance N sans frein de maintien, indice de protection IP65 avec joint (d'étanchéité) à l'huile pour l'antenne SINAMICS V90
Numéro d'article |
1FL6034-2AF21-1MG1 |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FL6, tension d'alimentation 230 V 3 CA PN=0,4 kW ; NN=3000 tr M0=1,27 Nm ; MN=1,27 Nm, hauteur d'axe 30 mm, codeur absolu monotour 21 bits, arbre lisse Tolérance N sans frein de maintien, indice de protection IP65 avec joint (d'étanchéité) à l'huile pour l'antenne SINAMICS V90
|
Famille de produit |
Servomoteurs 1FL6 pour SINAMICS V90 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
DMS |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.460 kg |
Dimension emballage |
182.00 x 316.00 x 170.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948675519 |
UPC |
804766664502 |
N° d'Export |
85015100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
NC81 |
Groupe de produit |
3585 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|