SIMOTICS L ensemble primaire ; composant moteur synchrone 3 phases ; type à refroidissement naturel ; Fn=663 N ; Fmax=2060 N ; Vmax/Fn=445 m/min ; Vmax/Fmax=152 m/min In=8,5 A ; Imax=40,4 A ; avec PTC120 ; connexion de l'alimentation et signal avec câbles fixes avec des extrémités de fil libres ; câble d'alimentation : 0,5 m, câble de signaux : 0,26 m ;
Numéro d'article |
1FN3150-2KC70-0SA0 |
Description d'article |
SIMOTICS L ensemble primaire ; composant moteur synchrone 3 phases ; type à refroidissement naturel ; Fn=663 N ; Fmax=2060 N ; Vmax/Fn=445 m/min ; Vmax/Fmax=152 m/min In=8,5 A ; Imax=40,4 A ; avec PTC120 ; connexion de l'alimentation et signal avec câbles fixes avec des extrémités de fil libres ; câble d'alimentation : 0,5 m, câble de signaux : 0,26 m ;
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
763 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
6.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85030098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC60KT-1FN3 |
Groupe de produit |
X0P3 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|