SIMOTICS-L primaire ; composant moteur synchrone triphasé version charge de pointe Fn=1930N ; Fmax=5180N Vmax/Fn= 301 m/min Vmax/Fmax= 135 m/min In=20,0A ; Imax=56,2A avec PTC120 et capteur de température Pt1000 raccordement séparé de la puissance et du signal combiné raccordement via bornier PG
Numéro d'article |
1FN3450-2WC00-0AA3 |
Description d'article |
SIMOTICS-L primaire ; composant moteur synchrone triphasé version charge de pointe Fn=1930N ; Fmax=5180N Vmax/Fn= 301 m/min Vmax/Fmax= 135 m/min In=20,0A ; Imax=56,2A avec PTC120 et capteur de température Pt1000 raccordement séparé de la puissance et du signal combiné raccordement via bornier PG
|
Famille de produit |
Moteurs linéaires SIMOTICS L-1FN3 pour SINAMICS S120 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
763 |
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
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
16.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85030098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PM21 |
Groupe de produit |
X0P3 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 31.01.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-28-91 |
eClass |
14 |
27-02-28-91 |
eClass |
6 |
27-02-28-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-09 |
eClass |
8 |
27-02-91-09 |
eClass |
9 |
27-02-28-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-28-91 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|