SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FN3450-2WE00-0AA3
Product
Image similaire
SIMOTICS-L primaire ; composant moteur synchrone triphasé version charge de pointe Fn=1920N ; Fmax=5180N Vmax/Fn= 569 m/min Vmax/Fmax= 264 m/min In=36,0A ; Imax=102A avec PTC120 et capteur de température Pt1000 raccordement séparé de la puissance et du signal combiné raccordement via bornier PG
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 1FN3450-2WE00-0AA3
Description d'article SIMOTICS-L primaire ; composant moteur synchrone triphasé version charge de pointe Fn=1920N ; Fmax=5180N Vmax/Fn= 569 m/min Vmax/Fmax= 264 m/min In=36,0A ; Imax=102A avec PTC120 et capteur de température Pt1000 raccordement séparé de la puissance et du signal combiné raccordement via bornier PG
Famille de produit Moteurs linéaires SIMOTICS L-1FN3 pour SINAMICS S120
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 763
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 25 Jour(s)
Poids Net par quantité 16.500 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85030098
Rubrique catalogue (PDF) PM21
Groupe de produit X0P3
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 31.01.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-28-91
eClass 14 27-02-28-91
eClass 6 27-02-28-01
eClass 7.1 27-02-91-09
eClass 8 27-02-91-09
eClass 9 27-02-28-91
eClass 9.1 27-02-28-91
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;