SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 710RPM, 35,5 kW 475Nm, 69A, 318 V 800RPM, 39,5 kW 470Nm, 69A, 358 V 860RPM, 42 kW 465Nm, 68A, 385 V 950RPM, 46 kW 460Nm, 67A, 425 V refroidissement par eau; IMB 5 - uniquement en liaison liaison avec L03
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
1FW3202-3.S.5-.... |
Description d'article |
SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 710RPM, 35,5 kW 475Nm, 69A, 318 V 800RPM, 39,5 kW 470Nm, 69A, 358 V 860RPM, 42 kW 465Nm, 68A, 385 V 950RPM, 46 kW 460Nm, 67A, 425 V refroidissement par eau; IMB 5 - uniquement en liaison liaison avec L03
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
765 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
156.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PM21 |
Groupe de produit |
9642 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|