SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FW3203-1CL62-5AM8-Z K40+T56+V07
Product
Image similaire
SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 550RPM, 43,2 kW, 750Nm, 92A, 401 V; refroidissement par eau Codeur absolu 24 bits + Multitour 12 bits (AM24DQI) montage coaxial du codeur IMB 14 boîte à bornes en haut transversale, vers la droite raccord d'eau, vers la gauche arbre plein Indice de protection IP55 paliers spéciaux K40: dispositif de graissage côté D et NDE V07: graisse pour vitesse vitesses (SKF-LGHB 2) T56: paliers renforcés arbre spécial, flasque =-sur demande; SMR-26-2012
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
Numéro d'article 1FW3203-1CL62-5AM8-Z K40+T56+V07
Description d'article SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 550RPM, 43,2 kW, 750Nm, 92A, 401 V; refroidissement par eau Codeur absolu 24 bits + Multitour 12 bits (AM24DQI) montage coaxial du codeur IMB 14 boîte à bornes en haut transversale, vers la droite raccord d'eau, vers la gauche arbre plein Indice de protection IP55 paliers spéciaux K40: dispositif de graissage côté D et NDE V07: graisse pour vitesse vitesses (SKF-LGHB 2) T56: paliers renforcés arbre spécial, flasque =-sur demande; SMR-26-2012
Famille de produit Moteurs couple complets SIMOTICS T-1FW3 pour SINAMICS S120
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 765
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 240.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85015290
Rubrique catalogue (PDF) PM21
Groupe de produit 9642
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 21.07.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;