SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1PH1133-1HD10-0GA0
Product
Image similaire
Moteur principal 1PH1 pour SINAMICS V70 ; tension de service 380 V 3 CA PN=11 kW ; NN=1000 tr/min Mn=105 Nm Hauteur d'axe 132 mm Codeur absolu 20 bits arbre lisse Ventilation forcée Sens de circulation de l'air N-->D ; IP54 compatible avec les variateurs SINAMICS V70 Tenue aux vibrations R/A extrémité d'arbre et bride précision R Raccordement de puissance et de signaux à droite
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
Numéro d'article 1PH1133-1HD10-0GA0
Description d'article Moteur principal 1PH1 pour SINAMICS V70 ; tension de service 380 V 3 CA PN=11 kW ; NN=1000 tr/min Mn=105 Nm Hauteur d'axe 132 mm Codeur absolu 20 bits arbre lisse Ventilation forcée Sens de circulation de l'air N-->D ; IP54 compatible avec les variateurs SINAMICS V70 Tenue aux vibrations R/A extrémité d'arbre et bride précision R Raccordement de puissance et de signaux à droite
Famille de produit 1PH1 for SINAMICS V70 spindle drive
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 92.600 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85015230
Rubrique catalogue (PDF) NC81
Groupe de produit 9018
Famille de produit R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2018
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;