SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1PH8226-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+K80+Y84
Product
Image similaire
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2500 r/min, 235 kW, 898 Nm, 475A 335 V; 2900 r/min, 270 kW, 889 Nm 470A, 390 V; 3400 r/min, 270 kW 758 Nm, 405 A, 460 V ventilation traversante sens de circulation de l'air NDE-->DE K09 : boîte à bornes NDE à droite entrée de câbles DE point de raccordement aux bornes de signaux en haut K23 : peinture spéciale Worldwide K40 : disp. regraissage côté D et N K65: canalisation sans motoventilateur sans embout de raccordement côté D à droite K80: raccord de canalisation côté N Y84 : n° id. client sur la plaque signalétique, max. 30 caractères moteur personnali(*)
Notes
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
Numéro d'article 1PH8226-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+K80+Y84
Description d'article SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2500 r/min, 235 kW, 898 Nm, 475A 335 V; 2900 r/min, 270 kW, 889 Nm 470A, 390 V; 3400 r/min, 270 kW 758 Nm, 405 A, 460 V ventilation traversante sens de circulation de l'air NDE-->DE K09 : boîte à bornes NDE à droite entrée de câbles DE point de raccordement aux bornes de signaux en haut K23 : peinture spéciale Worldwide K40 : disp. regraissage côté D et N K65: canalisation sans motoventilateur sans embout de raccordement côté D à droite K80: raccord de canalisation côté N Y84 : n° id. client sur la plaque signalétique, max. 30 caractères moteur personnali(*)
Famille de produit 1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines de production
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 740.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85015381
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC62ST-1PH8
Groupe de produit 9694
Famille de produit R220
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;