SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2900 r/min, 270 kW, 889 Nm, 470A, 390 V ventilation traversante; sans codeur K09 : boîte à bornes NDE à droite entrée de câbles DE point de raccordement aux bornes de signaux en haut K23 : peinture spéciale Worldwide K40 : dispositif de graissage DE et NDE K65: raccord de canalisation sans unité de ventilation. Sans embout de raccordement côté D à droite Q18 : plaque d'adaptation de tube pour ventilation personnalisée Y84 : numéro d'identification client sur plaque signalétique personnalisation selon(*)
Notes
Numéro d'article |
1PH8226-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+Q18+Y84 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2900 r/min, 270 kW, 889 Nm, 470A, 390 V ventilation traversante; sans codeur K09 : boîte à bornes NDE à droite entrée de câbles DE point de raccordement aux bornes de signaux en haut K23 : peinture spéciale Worldwide K40 : dispositif de graissage DE et NDE K65: raccord de canalisation sans unité de ventilation. Sans embout de raccordement côté D à droite Q18 : plaque d'adaptation de tube pour ventilation personnalisée Y84 : numéro d'identification client sur plaque signalétique personnalisation selon(*)
|
Famille de produit |
1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines de production |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
|
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
745.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015381 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9694 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|