SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1PH8226-1DF00-9LA1-Z K40+N1P+X01
Product
Image similaire
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1750 r/min, 135 kW, 737 Nm, 250 A, 39 ventilation forcée sens de circulation de l'air DE-->NDE codeur incrémental 22 bits avec interface Drive-CLiQ forme IM B3 version palier : Performance boîte à bornes (en haut) entrée de câbles à droite point de raccordement aux bornes de signaux DE K40 : dispositif de graissage DE et NDE N1P : bout d'arbre spécial côté DE d75x80 mm arbre lisse X01 : peinture en RAL 9005 (noir soutenu) personnalisation selon SMR-38-20
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
Numéro d'article 1PH8226-1DF00-9LA1-Z K40+N1P+X01
Description d'article SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1750 r/min, 135 kW, 737 Nm, 250 A, 39 ventilation forcée sens de circulation de l'air DE-->NDE codeur incrémental 22 bits avec interface Drive-CLiQ forme IM B3 version palier : Performance boîte à bornes (en haut) entrée de câbles à droite point de raccordement aux bornes de signaux DE K40 : dispositif de graissage DE et NDE N1P : bout d'arbre spécial côté DE d75x80 mm arbre lisse X01 : peinture en RAL 9005 (noir soutenu) personnalisation selon SMR-38-20
Famille de produit 1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines de production
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 740.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85015381
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC62ST-1PH8
Groupe de produit 9694
Famille de produit R220
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;